配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
12
型号: 09 48 932 3757 100
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 10m PVC
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 10m PVC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 932 3757 100
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 10m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
12
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori 系统布线
  • Seri
    Yuvarlak konnektörler M12
    RJ45
  • Eleman 电缆组装
  • Teknik özellikler 两端预接
  • Konnektör 1
    M12 X编码
    公头 直式
  • Konnektör 2
    HARTING RJ Industrial® Gigalink
    直式
  • Kablo tipi 铜质电缆 (圆型)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 8x AWG 26/7
  • Kodlama X编码
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +70 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 500 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140266957
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较