Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 48 636 3765 900
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 90m
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 90m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 90 m
Notes
Compare
Part Number: 09 48 636 3765 900
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 90m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connecteur 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 90 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 23/7
  • Nombre de contacts 8
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température -20 ... +70 °C
  • Diamètre de câble 8,7 mm
  • Rayon de courbure minimal
    4 x diamètre de câble (courbure simple)
    8 x diamètre de câble (courbures multiples)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Vert
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
    IEC 60603-7 Face d'accouplement
    IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 5.613 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140883451
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare