Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 48 636 5757 005
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 0,5m
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 0,5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 0.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 636 5757 005
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 0,5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING RJ Industrial®
  • Konnektör 2 HARTING RJ Industrial® 45° açılı
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,5 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Kontak sayısı 8
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +70 °C
  • Kablo Çapı 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    4x Kablo çapı (tekil bükme)
    8x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Sarı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Önerme 65 madde 不包含
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
    IEC 60603-7 插拔面
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140392113
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta