登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Соединители для передачи данных
Industrial Ethernet
09 48 636 3757 050
型号: 09 48 636 3757 050
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 636 3757 050
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 5m
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
Тип кабеля
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Соединитель 1
RJ 45 вилка 10G IP20
Соединитель 2
RJ 45 вилка 10G IP20
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
RJ45
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING RJ Industrial
®
Соединитель 2
HARTING RJ Industrial
®
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
5 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2x AWG 26/7
Число контактов
8
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 6
A
Класс Е
А
до 500 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Предельная температура
-20 ... +70 °C
Диаметр кабеля
6,6 mm ± 0,3 mm
Минимальный радиус изгиба
4х диаметр кабеля (однократный изгиб)
8х диаметр кабеля (многократный изгиб)
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Желтый
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Спецификации и допуски
Спецификации
UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
IEC 60603-7 Монтажная сторона
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140392045
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found