設備端 / 面板饋通
123
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 47 363 6069
型号: 09 47 363 6069
RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 47 363 6069
RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor
连接器1
PP V4 RJI RJ45
连接器2
PP V4 RJI RJ45
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING PushPull (V4) 热塑性塑料
连接器2
HARTING PushPull (V4) 热塑性塑料
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1.5 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
155 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140257665
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found