6
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 48 474 7744 120
型号: 09 48 474 7744 120
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 12m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 12 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7744 120
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 12m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR green
Conector 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm green
Conector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm green
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
RJ45
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
HARTING DualBoot RJ45
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
12 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C no desplazado
-40 ... +80 °C movido
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Verde
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60332-1-2 Retardo de llama
IEC 60754-1 Ausencia de halógenos
EN 60811-404 Resistencia al aceite
UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
565 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140884243
eCl@ss
27.060.308,00