6
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 474 7756 010
型号: 09 48 474 7756 010
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7756 010
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
Блочная часть / Проход через панель
172
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
コネクタ 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
RJ45
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
HARTING DualBoot RJ45
コネクタ 2
HARTING DualBoot RJ45
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
1 m
芯数
8
芯線構造
4x 2x AWG 26/7
技術的特性
伝送特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
使用温度範囲
-40 ... +80 °C 固定
-40 ... +80 °C 変動
材質
材質 (ケーブル)
PUR (poliuretano)
カラー(ケーブル)
Amarillo
RoHS
conforme
ELVステータス
conforme
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
No incluido
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
No incluido
REACH SVHC 認可対象候補物質
Sí
REACH SVHC 認可対象候補物質
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
カリフォルニアProposition 65物質
No incluido
仕様および認証
仕様
IEC 60332-1-2 Retardo de llama
IEC 60754-1 Ausencia de halógenos
EN 60811-404 Resistencia al aceite
UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
65 g
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140255524
eCl@ss
27,060,308.00
UNSPSC 24.0
26121609
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
PDF (Turkish)
PDF (Chinese)
PDF (Chinese trad.)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (English)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found