6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
RJ45
09 48 686 8004 004
型号: 09 48 686 8004 004
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4 0,4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8004 004
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4 0,4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Conector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Conector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING DualBoot RJ45
连接器2
HARTING DualBoot RJ45
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
直式
版本
电缆长度
0.4 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-25 ... +60 °C
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
绿色
规格和认证
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
未加工电缆 UL 评级 600 V
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
39.9 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140392427
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0
26121609