Matching Products
Matching Products NEW
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
Part number: 09 48 686 8004 003
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 0,3m
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 0,3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Lige
Kabellængde: 0.3 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 686 8004 003
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 0,3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konnektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Lige
Version
  • Kabellængde 0,3 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begrænsende temperatur -25 ... +60 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Grøn
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Råkabel UL-klassificering 600 V
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 32,5 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140392410
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare