配套产品
配套产品
アクセサリ
6
機器側 / パネルフィードスルー
167
型号: 09 48 686 8004 210
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 21m
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 21m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 21 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8004 210
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 21m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
アクセサリ
6
機器側 / パネルフィードスルー
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING DualBoot RJ45
  • コネクタ 2 HARTING DualBoot RJ45
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 ストレート型
バージョン
  • ケーブル長さ 21 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -25 ... +60 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    未加工ケーブルUL定格600 V
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140883390
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较