登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
圆形连接器
...
工业圆型连接器
电缆组装
光纤扩束
光纤扩束
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Expanded beam
20
原件
Select a value
Reset filter
电缆组装
20
附件种类
Select a value
Reset filter
光纤旋转接头
1
附件介绍
Select a value
Reset filter
光纤类型 62.5 / 125 µm
1
用于 ST / BFOC 连接器
1
电缆长度
Select a value
Reset filter
from
1 m
2 m
5 m
10 m
12 m
25 m
50 m
100 m
150 m
175 m
200 m
250 m
500 m
to
1 m
2 m
5 m
10 m
12 m
25 m
50 m
100 m
150 m
175 m
200 m
250 m
500 m
1 m
16
2 m
1
5 m
1
10 m
6
12 m
1
25 m
4
50 m
4
100 m
4
150 m
4
175 m
1
200 m
4
250 m
4
500 m
4
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP66
1
IP68
20
插入损耗
Select a value
Reset filter
1.5 dB 最大值
1
≤1 dB 典型
1
≤1 dB 衰减变化 @ 30 转/分钟
1
光纤数
Select a value
Reset filter
2
10
4
10
Unfortunately, no results were found for your search query
21 products
(of 21)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
原件-递减
附件种类-递减
附件介绍-递减
电缆长度-递减
光纤旋转接头
FORJ, MM 62,5 ST-ST
型号 33 99 050 0000 005
用于 ST / BFOC 连接器, 光纤类型 62.5 / 125 µm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 40 25 39
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 40 25 40
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 40 25 41
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 40 25 42
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 40 26 41
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 40 26 47
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 40 26 42
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 40 26 46
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 40 26 44
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 40 26 43
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 40 26 48
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften2
型号 51 73 13
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 40 26 45
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften2
型号 51 73 17
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften2
型号 51 73 14
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften2
型号 51 73 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften2
型号 51 73 15
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften2
型号 51 73 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften2
型号 51 73 16
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften2
型号 51 73 19
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
原件 - 递减
附件种类 - 递减
附件介绍 - 递减
电缆长度 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 21 products
比较
0
排序方式
Filters
0