M23 Signal
子类别
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 12x AWG 18
      16
    • 17x AWG 18
      16
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      16
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • M23
      48
    • 公头 弯式
      12
    • 公头 直式
      12
    • 母头 弯式
      12
    • 母头 直式
      12
  • 夹持范围
    Select a value Reset filter
    • 11 ... 17 mm
      4
    • 3 ... 7 mm
      4
    • 7 ... 12 mm
      7
  • 颜色(附件)
    Select a value Reset filter
    • 2
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      15
    • 工具
      1
    • 插芯
      32
    • 插针
      11
    • 系统布线
      48
    • 附件
      6
  • 额定电流(特别插针)
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      4
    • 20 A
      4
113 products (of 113)
1/4
比较
0
排序方式
Filters
0