配套产品
配套产品 新
Contacts
14
Combinables
2
型号: 97 00 000 1411
S15_CC_STR_AC_CRT_F_6P_6-13mm
S15_CC_STR_AC_CRT_F_6P_6-13mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
开关锁扣
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1411
S15_CC_STR_AC_CRT_F_6P_6-13mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
14
Combinables
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 尺寸 15
  • 原件 电缆连接器
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 6
  • 信号针数 2
  • 电源针数 3
  • 特殊插针数 1x 接地针
  • 特殊插针规格 接地针
  • 锁定类型 开关锁扣
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • 污染等级 3
  • 额定电流(信号) 10 A
  • 额定电压(信号) ‌ 63 V AC/DC
  • 额定脉沖电压(信号) 1.5 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流(电源) 16 A
  • 额定电压(电源) ‌ 600 V AC
  • 额定脉沖电压(电源) 6 kV
  • 污染等级(电源) 3
  • 极限温度 -30 ... +90 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
  • 夹持范围 6 ... 13 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-116
    IEC 60228
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较