配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 09 18 510 9002
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 10P
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 10P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除紧固夹
尺寸: 10 针
注释
比较
型号: 09 18 510 9002
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 10P
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Identification
  • Category 附件
  • Series SEK
  • Type of accessory 应力消除紧固夹
Version
  • Size 10 针
Material properties
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.25 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140027657
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400