配套产品
配套产品
Combinables
57
Tools
4
Accessories
4
型号: 09 18 506 6813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 06P PL2 BULK
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 06P PL2 BULK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 6
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
3000个
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 18 506 6813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 06P PL2 BULK
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
57
Tools
4
Accessories
4
产品详情
Identificazione
  • Categoria 连接器
  • Serie SEK
  • Elemento 母连接器
Versione
  • Collegamento 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Tipologia di collegamento PCB至电缆
  • Numero di poli 6
  • Serracavo 应力消除紧固夹
  • Dettagli applicativi
    用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • Confezione 3000个
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1.27 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2.5 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 12 N
  • Forza di prelievo ≤ 12 N
  • Classe di lavoro
    2
    符合 IEC 60603-13 标准
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 热塑树脂(PBT)
  • Colore (inserto) 灰色
  • Materiale (contatti) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F3/I3
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 3.000
  • Peso netto 1.44 g
  • Paese di origine 罗马尼亚
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140026162
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415