Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
66
Werkzeuge
4
Zubehör
7
Osanumero: 09 18 526 5813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 26P PLS4 BULK
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 26P PLS4 BULK

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Female connector, Rated current: ‌2.5 A, Thermoplastic resin (PBT), Grey, Contacts: 26, Performance level: NM 30 (S4), 1, Copper alloy, Sn over Ni, Termination side, Au over Ni, Mating side, 1500 pieces
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Osanumero: 09 18 526 5813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 26P PLS4 BULK
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
66
Werkzeuge
4
Zubehör
7
tuotteen yksityiskohdat
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe SEK
  • Komponente Federleiste
Ausführung
  • Anschlussart Schneidklemmanschluss
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 26
  • Zugentlastung mit Zugentlastungsbügel
  • Hinweise
    für IDC Flachleiterkabel im Raster 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • Lieferumfang 1500 Stück
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Raster, steckseitig 1,27 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2,5 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 52 N
  • Ziehkraft ≤ 52 N
  • Anforderungsstufe NM 30 (S4)
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 热塑树脂(PBT)
  • Farbe Einsatz 灰色
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Schichtdicke ≥ 0.76 µm
  • Schichtdicke ≥ 30 µinch
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F3/I3
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1.500
  • Nettogewicht 4,94 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140030930
  • eCl@ss 27460202 Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare