8
Accessories
4
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
09 18 510 6902
型号: 09 18 510 6902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 10P AU
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 10
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 510 6902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 10P AU
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Konektory
系列
SEK 标准
原件
公连接器
插针端子介绍
Přímé provedení
版本
接线方式
Připojování vlnovým pájením
连接方式
PCB deska–kabel
针数
10
连接长度
4,5 mm
锁定类型
S dlouhými páčkami
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
2,54 mm
额定电流
1 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 20 N
拔出力
≤ 20 N
性能等级
2
Podle IEC 60603-13
插拔次数
≥ 250
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
Termoplastická pryskyřice (PBT)
颜色(插芯)
Šedá
材料(插针)
Slitina mědi
表面(插针)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV 状态
V souladu s předpisy
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Neobsahuje
REACH 附件 XIV 物质
Neobsahuje
REACH SVHC 物质
Neobsahuje
加州 65 号提案物质
Ano
加州 65 号提案物质
Olovo
Nikl
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F3/I3
商业数据
包装尺寸
100
净重
4.52 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140027114
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found