16
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
09 19 560 6323
型号: 09 19 560 6323
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 60P PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1 A
插针: 60
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
型号: 09 19 560 6323
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 60P PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
连接器
Series
SEK Low-profile
Element
公连接器
Description of the contact
弯式
Version
Termination method
回焊焊接接线方式 (THR)
Connection type
PCB至电缆
主板到子插件板
Number of contacts
60
Termination length
2.9 mm
Technical characteristics
Contact rows
2
Contact spacing (termination side)
2.54 mm
Rated current
1 A
Insulation resistance
>10
9
Ω
Contact resistance
≤ 20 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C (60초 동안 최대 240 °C에서 리플로우 납땜 작업)리플로우 납땜 지원리플로우 납땜 지원
Insertion force
≤ 120 N
Withdrawal force
≤ 120 N
Performance level
2
IEC 60603-13 규격 준수
Mating cycles
≥ 250
Test voltage U
r.m.s.
1 kV
Isolation group
II (400 ≤ CTI < 600)
Material properties
Material (insert)
열가소성 수지 (PCT)
Colour (insert)
베이지색
Material (contacts)
구리 합금
Surface (contacts)
Ni 귀금속 도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
준수
ELV status
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
no
REACH ANNEX XIV substances
no
REACH SVHC substances
no
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R26
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
Packaging size
1
GTIN
5713140211810
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08