17
饰品
6
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Board connectors
09 19 526 6924
型号: 09 19 526 6924
SEK-19 SV HT MA STD STR29 26P PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1 A
插针: 26
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 19 526 6924
SEK-19 SV HT MA STD STR29 26P PL2
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
饰品
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
SEK Standard
Элемент
Male connector
Описание контактов
Straight
Версия
Метод подключения
Reflow soldering termination (THR)
Тип соединения
PCB to cable
Число контактов
26
Длина подключения
2.9 mm
Технические характеристики
Ряды контактов
2
Шаг контактов (сторона подключения)
2.54 mm
Номинальный ток
1 A
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
Усилие вставки
≤ 52 N
Усилие расстыковки
≤ 52 N
Уровень исполнения
2
acc. to IEC 60603-13
Циклы стыковки
≥ 250
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
II (400 ≤ CTI < 600)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Thermoplastic resin (PCT)
Цвет (контактная вставка)
Beige
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
8.47 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140037601
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found