配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 09 18 520 9002 58U
SEK-18 STRAIN RELIEFCLAMP FE 20P BULK UT
SEK-18 STRAIN RELIEFCLAMP FE 20P BULK UT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除紧固夹
尺寸: 20 针
注释
比较
免费样品
型号: 09 18 520 9002 58U
SEK-18 STRAIN RELIEFCLAMP FE 20P BULK UT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 SEK
  • 附件种类 应力消除紧固夹
版本
  • 尺寸 20 针
  • 包装内容 大批包装
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
商业数据
  • 包装尺寸 5,000
  • 净重 0.6 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140030428
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400