配套产品
配套产品
型号: 33 28 271 6002 010
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 1.0m
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 010
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING T1 Industrial
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    HARTING M12 T1 Industrial gewinkelt
    umspritzt
  • Steckverbinder 2
    HARTING M12 T1 Industrial gerade
    umspritzt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    flammenwidrig
    ölbeständig
    halogenfrei
Ausführung
  • Anzahl der Adern 2
  • Adernaufbau 1x 2x AWG 24/7
  • Kontaktanzahl 2
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften 600 MHz Bandbreite
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Schirmwiderstand ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C unbewegt
    -25 ... +80 °C bewegt
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67
  • Prüfspannung Ueff
    1 kV (Kontakt-Kontakt)
    2,25 kV (Kontakt-Masse)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel gelb
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (Fernspeisung mittels PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Flammenwidrigkeit
    EN 60811-404 Ölbeständigkeit
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27060307 Konfektionierte Datenleitung