Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 28 160 2002 300
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 30m
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 30m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Lángálló, Olajálló, Halogénmentes
Kábelhossz: 30 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 28 160 2002 300
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 30m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING T1 Industrial
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING M12 T1 Industrial Egyenes
    Fröccsöntött
  • 2. csatlakozó
    HARTING T1 Industrial
    Fröccsöntött
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    Lángálló
    Olajálló
    Halogénmentes
Verzió
  • Kábelhossz 30 m
  • Kábel erek száma 2
  • Magfelépítés 1x 2x AWG 22/7
  • Érintkezők száma 2
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség ‌ 60 V AC
  • Átviteli jellemzők 600 MHz Sávszélesség
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Árnyékolás ellenállása ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C stabil
    -25 ... +80 °C mozgatott
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65 / IP67
    IP20
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    1 kV (érintkező – érintkező)
    2,25 kV (érintkező – föld)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Sárga
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok
    Ólom
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP szám 9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (távolról történő tápellátás PoDL = tápellátás az adatkábelen keresztül)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
    EN 60811-404 Olajjal szembeni ellenállás
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás