配套产品
配套产品
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
103
型号: 09 70 020 2622
Staf 20 Pos. M Insert Screw
Staf 20 Pos. M Insert Screw

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌10 A
尺寸: 16 A
插针: 20
导体截面积: 1.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 70 020 2622
Staf 20 Pos. M Insert Screw
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
103
产品详情
标识
  • 类别 Vložky
  • 系列 Staf®
版本
  • 接线方式 Šroubové připojení
  • 公母类型 Male
  • 尺寸 16 A
  • 针数 20
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 1,5 mm²
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 25 V
  • Jmenovité napětí
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 50 V
  • 额定电压符合CSA 50 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 2 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,25 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +100 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 HB
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 53 g
  • 原产国 Rumunsko
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN
    5713140570481
    5713140102965
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较