Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
Dækslet kan skrues på
Version
Størrelse
D-Sub 2
Version
Sideindføring
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x
Kabelfastgørelse
Kabelklemme
Aflastning af spændinger ≤ 6,5 mm
Låsetype
Med korte låseskruer Gevind 4-40 UNC
2 dele
Ja
Kan skilles ad
Ja
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
0,4 Nm Låseskrue
0,4 Nm dækselskrue
0,4 Nm Kabelklemmeskrue
Omgivelsestemperatur
-35 ... +100 °C
Kabeldiameter
3 ... 12,5 mm
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Metal
Længde
41 mm
Bredde
40,3 mm
Højde
15,4 mm
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(a)/6(a)-I: Bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål og i galvaniseret stål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly/bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly og i varmgalvaniserede stålkomponenter indeholdende op til 0,2 vægtprocent bly
6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08)