HARTING UIC 558
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x 0.75 mm²
      2
    • 3x 4x 1.0 mm2
      2
    • 4x 4x 1.0mm²
      2
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 13.2 mm ± 0.3 mm
      2
    • 18 mm ± 0.5 mm
      2
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 系统布线
      4
  • 最小弯曲半径
    Select a value Reset filter
    • 12x 电缆直径 (反复弯曲)
      4
    • 5x 电缆直径 (单次弯曲)
      2
    • 6x 电缆直径 (单次弯曲)
      2
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 13
      2
    • 18
      2
  • 原件
    Select a value Reset filter
    • 电缆组装
      4
比较
0
排序方式
Filters
0