登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
123
没有可用数据
eShop
Systemverkabelung & Rohkabel
Data
...
Netzwerk Systemverkabelung
RJ45
09 48 854 7745 023
型号: 09 48 854 7745 023
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 2.3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 2.3 m
注释
比较
型号: 09 48 854 7745 023
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 2.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Steckverbinder 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow
Steckverbinder 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
RJ45
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING VarioBoot RJ45
Vorzugsrichtungen links/rechts
Steckverbinder 2
HARTING DualBoot RJ45
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
Verdrahtung 1:1
halogenfrei
ölbeständig
Ausführung
Kabellänge
2,3 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
4x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-30 ... +75 °C unbewegt
-5 ... +50 °C bewegt
Schutzart nach IEC 60529
IP20
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
gelb
Normen und Zulassungen
Normen
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
110,5 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140882409
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tschechisch)
PDF (Dänisch)
PDF (Englisch)
PDF (Französisch)
PDF (Deutsch)
PDF (Spanisch)
PDF (Ungarisch)
PDF (Italienisch)
PDF (Japanisch)
PDF (Polnisch)
PDF (Türkisch)
PDF (Schwedisch)
PDF (Chinesisch trad.)
PDF (Koreanisch)
PDF (Niederländisch)
PDF (Chinesisch (vereinfacht))