登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
123
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Data
...
Сеть Разводка кабельных систем
RJ45
09 48 858 5588 015
型号: 09 48 858 5588 015
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 阻燃, 无卤素
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5588 015
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, green
Соединитель 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
Соединитель 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
RJ45
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING VarioBoot RJ45
Предпочтительные направления левое/правое
Соединитель 2
HARTING VarioBoot RJ45
Предпочтительные направления левое/правое
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Провода 1:1
Огнестойкий
Не содержит галогенов
Версия
Длина кабеля
1,5 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2x AWG 26/7
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 6
A
Класс Е
А
до 500 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Предельная температура
-20 ... +60 °C стационарный
0 ... +60 °C перемещен
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Свойства материала
Материал (кабель)
FRNC (LSZH)
Цвет (кабель)
Зеленый
Спецификации и допуски
Спецификации
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
IEC 60332-1 Огнестойкость
IEC 60754-2 Отсутствие галогенов
IEC 60754-2 Коррозиестойкий
IEC 61034 Малое выделение дыма
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
78,852 g
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140882300
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609