登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
機器側 / パネルフィードスルー
123
没有可用数据
eShop
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
Data
...
ネットワーク システムケーブル
RJ45
09 48 848 4745 012
型号: 09 48 848 4745 012
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 1.2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 1.2 m
注释
比较
型号: 09 48 848 4745 012
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 1.2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
커넥터 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
커넥터 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
RJ45
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING VarioBoot RJ45
권장 방향 위/아래
커넥터 2
HARTING VarioBoot RJ45
권장 방향 위/아래
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
배선 1:1
할로겐프리
내유성
버전
케이블 길이
1.2 m
코어 개수
8
코어 구조
4x 2x AWG 26/7
기술적 특성
전송 특성
Cat. 6
A
클래스 E
A
최대 500 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
제한 온도
-30 ... +75 °C 움직이지 않음
-5 ... +50 °C 이동됨
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP20
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
노란색
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
사양
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
67.93 g
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140882607
eCl@ss
27,060,308.00
UNSPSC 24.0
26121609