Инструменты
...
Запрессовка
Tool for 2mm har.bus HM
17 99 000 0068
型号: 17 99 000 0068
Zahneinlegeteil har-bus HM 38 (5+2)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
用于直式公连接器, B型, 带19位
注释
比较
型号: 17 99 000 0068
Zahneinlegeteil har-bus HM 38 (5+2)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Tools
Серия
har-
bus
®
HM
Тип инструмента
Insert
Описание инструмента
for straight male connectors
for type B
With 19 positions
Свойства материала
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
24 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
82055980
GTIN
5713140123410
eCl@ss
21049090 Hand tool (other, unspecified)
UNSPSC 24.0
27110000
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found