登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Mezzanine connection
17 66 011 2802
型号: 17 66 011 2802
female connector S60, 11pole
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
用于 60 mm PCB 距离
波峰焊接接线方式
额定电流: 19 A
插针: 11
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 17 66 011 2802
female connector S60, 11pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har
-drive
®
Elem
Female connector
Specifikáció
for 60 mm PCB distance
Verzió
Lezárási mód
Wave soldering termination
Összeköttetés típusa
Mezzanine
Érintkezők száma
11
Műszaki jellemzők
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
6.3 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
6.3 mm
Névleges áramerősség
19 A
Névleges áramerősség
Rated current measured at 75 °C, see derating curve for details
Szennyeződési fok
2
Légköztávolság
5 mm
Kúszóáramút távolság
5.5 mm
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 2 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Teljesítményszint
2
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
2.21 kV
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
No
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyamide (PA)
Színes (betét)
RAL 7032 (pebble grey)
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Au over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61984
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
30 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140276536
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found