Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 07 001 0220 0
har-SAB M12/4/5p PAC 10mPUR
har-SAB M12/4/5p PAC 10mPUR

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Verteilerboxen
vormontierte Stammleitung, mit LED grün/gelb
Kontaktanzahl: 5
Gesamtzahl der Ports: 4
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 07 001 0220 0
har-SAB M12/4/5p PAC 10mPUR
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Verteilerboxen
  • Beschreibung
    vormontierte Stammleitung
    mit LED grün/gelb
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Adernaufbau 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Gesamtzahl der Ports 4
  • Kontaktanzahl 5
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 9 A
  • Bemessungsspannung
    10 V DC
    30 V DC
  • Grenztemperatur -30 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
  • Anzahl der Kanäle pro Port 2
  • Schaltungslogik PNP
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.510 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85371098
  • GTIN 5713140277014
  • eCl@ss 27440108 Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Sensor-Aktor-Boxen
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen