配套产品
配套产品
型号: 09 07 001 0220 300
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PUR w/o LED
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PUR w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Caixas de distribuição
Cabo mestre pré-montado
Número de Pólos: 5
Número total de entradas: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0220 300
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PUR w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Caixas de distribuição
  • Especificação Cabo mestre pré-montado
Versão
  • Comprimento do cabo 2 m
  • Estrutura central 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Número total de entradas 4
  • Número de Pólos 5
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 9 A
  • Tensão Nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Limitação de temperatura -30 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
  • Número de canais por entrada 2
  • Lógica do circuito PNP
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140277069
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501