配套产品
配套产品
型号: 09 07 001 0225 100
har-SAB M12/4/5p PAC 5m PVC w/o LED
har-SAB M12/4/5p PAC 5m PVC w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 5
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0225 100
har-SAB M12/4/5p PAC 5m PVC w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Fordelingskasser
  • Specifikation Færdigsamlet hovedkabel
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Ledningsstruktur 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Samlet antal porte 4
  • Antal kontakter 5
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 9 A
  • Nominel spænding
    10 V DC
    30 V DC
  • Begrænsende temperatur -30 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
  • Antal kanaler pr. port 2
  • Kredsløbslogik PNP
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • GTIN 5713140277106
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501