登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serier
M12
09 07 002 2120 1
型号: 09 07 002 2120 1
har-SAB M12/8/4p M23/12p RA
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
主电缆 M23,12 针, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 002 2120 1
har-SAB M12/8/4p M23/12p RA
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Fordelingskasser
Specifikation
Hovedkabel M23, 12 poler
Med LED grøn/gul
Version
Samlet antal porte
8
Antal kontakter
4
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
9 A
Nominel spænding
10 V DC
30 V DC
Begrænsende temperatur
-30 ... +85 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP67
Antal kanaler pr. port
1
Kredsløbslogik
PNP
Materialeegenskaber
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
314,99 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85371098
GTIN
5713140277182
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes