配套产品
配套产品
Cabluri de sistem
1
型号: 09 07 001 2220 1
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 5
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2220 1
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Cabluri de sistem
1
产品详情
Identificare
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Cutii de distribuţie
  • Specificație
    Cablu master pre-asamblat
    Cu LED verde/galben
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Structură miez 3x AWG 18 + 16x AWG 22
  • Numărul total de porturi 8
  • Număr de contacte 5
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 9 A
  • Tensiune nominală
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitare -30 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Număr de canale per port 2
  • Circuit logic PNP
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.110 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85371098
  • GTIN 5713140277281
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较