配套产品
配套产品
システムケーブル
28
型号: 09 07 001 0110 3
har-SAB M8/4/4p PAC
har-SAB M8/4/4p PAC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0110 3
har-SAB M8/4/4p PAC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
システムケーブル
28
产品详情
Identificación
  • Serie Conectores circulares M8
  • Elemento Conectores con regletero
  • Especificaciones
    Cable maestro premontado
    Con LED verde/amarillo
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número total de puertos 4
  • Número de contactos 4
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Voltaje nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitación -25 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Número de canales por puerto 2
  • Lógica de circuitos PNP
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 280 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85371098
  • GTIN 5713140276666
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501