配套产品
配套产品
系统电缆
52
型号: 09 07 006 2010 000
har-SAB M8/8/3p M12/12p w/o LED
har-SAB M8/8/3p M12/12p w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
主电缆 M12,12 针
针数: 3
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 006 2010 000
har-SAB M8/8/3p M12/12p w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
52
产品详情
Identificação
  • Série Conectores circulares M8
  • Elemento Caixas de distribuição
  • Especificação Cabo mestre M12, 12 polos
Versão
  • Número total de entradas 8
  • Número de Pólos 3
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Tensão Nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Limitação de temperatura -25 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
  • Número de canais por entrada 2
  • Lógica do circuito PNP
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140276741
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501