登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Noticias de la tienda electrónica
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
Conectores de placas de circuitos impresos
har-
bus
®
HM Conectores métricos duros
...
Conectores de alta corriente
Conectores macho acodados
17 61 004 2102
型号: 17 61 004 2102
HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. EINPR;AFS 2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 20 A
插针: 4
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 61 004 2102
HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. EINPR;AFS 2
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
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-
bus
®
HM
Identificación
Power
Elemento
Conector macho
Descripción del contacto
Acodado
Versión
Método de terminación
Terminación de introducción a presión
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Número de contactos
4
Configuración de contacto
M / M / M / M
Contenidos del paquete
Tubo
Características técnicas
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
3 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
3 mm
Corriente nominal
20 A
Distancia de separación
> 2,3 mm
Distancia de deslizamiento
> 2,3 mm
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
< 1 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 16 N
Fuerza de extracción
≥ 2 N
Nivel de rendimiento
2
Tensión de prueba U
r.m.s.
1,5 kV
Propiedades del material
Material (aislante)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Color (aislante)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Níquel
Naftalina
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
30
Peso neto
3,76 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140122260
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11