Device connectivity
connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento scheda madre-scheda figlia
17 70 000 2002
型号: 17 70 000 2002
har-bus HM Shroud Typ B, LP-Dicke 2,4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
B型, 25 位
热塑性塑料
注释
比较
免费样品
型号: 17 70 000 2002
har-bus HM Shroud Typ B, LP-Dicke 2,4
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Accessori
Serie
har-
bus
®
HM
Tipo di accessorio
Corpo vuoto per PCB (shroud)
Descrizione degli accessori
Tipo B
25 posizioni
Dettagli tecnici
Spessore PCB
2,4 mm ±0,4
Proprietà del materiale
Materiale (accessori)
Plastica
RoHS
Conforme
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
镍
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
20
Peso netto
5,84 g
Paese di origine
Finlandia
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140122369
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found