PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
33 15 244 1000 044
型号: 33 15 244 1000 044
har-flex, 40p, with sr, PVC, L=100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
型号: 33 15 244 1000 044
har-flex, 40p, with sr, PVC, L=100mm
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
Conector 1
har-flex IDC fem w/st-rel 40pos PL1
Conector 2
har-flex IDC fem w/st-rel 40pos PL1
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
har
-flex
®
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
har
-flex
®
Conector hembra
Con protección contra tirones
Conector 2
har
-flex
®
Conector hembra
Con protección contra tirones
Dirección del conector diferente
Tipo de cable
Cable de cobre (plano)
Versión
Longitud de cable
0,1 m
Número de núcleos
40
Estructura de núcleo
40x AWG 30
Características técnicas
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
1,27 mm
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Gris
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Trióxido de antimonio
Plomo
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
23 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140245419
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found