配套产品
配套产品
Combinables
3
型号: 33 15 243 0500 015
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=500mm
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=500mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 015
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=500mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    har-flex®
    암형 커넥터
    스트레인 릴리프 포함
  • 커넥터 2
    har-flex®
    암형 커넥터
    스트레인 릴리프 포함
    서로 다른 커넥터 방향
  • 케이블 유형 구리 케이블 (플랫)
버전
  • 케이블 길이 0.5 m
  • 코어 개수 50
  • 코어 구조 50x AWG 30
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 1.27 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 31.1 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140150218
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较