配套产品
配套产品
型号: 33 15 243 0200 122
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=200mm
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=200mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0200 122
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=200mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия har-flex®
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    har-flex®
    Розетка
    С компенсацией натяжения кабеля
  • Соединитель 2
    har-flex®
    Розетка
    С компенсацией натяжения кабеля
    Разное направление соединителя
  • Тип кабеля Медный кабель (плоский)
Версия
  • Длина кабеля 0,2 m
  • Количество жил 68
  • Структура ядра 68x AWG 30
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 1,27 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 24,4 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140150188
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600