Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
2
饰品
2
Artikelnummer: 15 39 020 0601 234
har-flex Board IDC 20p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 20p 600pcs per reel

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Leiterplattenverbinder
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: ‌1,27 A
Kontakte: 20
Kupferlegierung
Sn über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Liquid-crystal polymer (LCP)
schwarz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 15 39 020 0601 234
har-flex Board IDC 20p 600pcs per reel
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
2
饰品
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Board IDC
  • Komponente Leiterplattenverbinder
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 20
  • Lieferumfang Tape & Reel
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 30
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 1,27 mm
  • Raster, steckseitig 0,635 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1,27 A
  • Bemessungsstrom @ 85 °C
  • Luftstrecke ‌ 0,4 mm
  • Kriechstrecke ‌ 0,4 mm
  • Isolationswiderstand > 2,11 x 109 Ω
  • Durchgangswiderstand < 10 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Prüfspannung Ueff 0,91 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Sn über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 600
  • Nettogewicht 2,467 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140838093
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen