Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
饰品
2
Part number: 15 39 024 0601 234
har-flex Board IDC 24p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 24p 600pcs per reel

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB-overgangskonnektor
Terminering af flydelodning (SMT)
Nominel strøm: ‌1.2 A
Kontakter: 24
Kobberlegering
Sn over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Flydende krystal polymer (LCP)
Sort
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part number: 15 39 024 0601 234
har-flex Board IDC 24p 600pcs per reel
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
饰品
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Board IDC
  • Element PCB-overgangskonnektor
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 24
  • Pakkens indhold Tape og rulle
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 30
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 1,27 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 0,635 mm
  • Nominel strøm ‌ 1,2 A
  • Nominel strøm @ 85 °C
  • Frigangsafstand ‌ 0,4 mm
  • Krybeafstand ‌ 0,4 mm
  • Isolationsmodstand > 2,11 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand < 10 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Testspænding Ur.m.s. 0,91 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 600
  • Oprindelsesland Kina
  • GTIN 5713140838000
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare