Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
2
饰品
2
Numéro d‘article: 15 39 036 0601 234
har-flex Board IDC 36p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 36p 600pcs per reel

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs de transition pour circuits imprimés
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Intensité nominale: ‌1.15 A
Contacts: 36
Alliage de cuivre
Sn sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Noir
Notes
Comparer
Ce produit est disponible sur demande Veuillez contacter votre distributeur local.
Numéro d‘article: 15 39 036 0601 234
har-flex Board IDC 36p 600pcs per reel
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
2
饰品
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Elément Connecteurs de transition pour circuits imprimés
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 36
  • Contenu du kit Bande & Bobine
Données techniques
  • Section de conducteur (AWG) AWG 30
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 1,27 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 0,635 mm
  • Intensité nominale ‌ 1,15 A
  • Intensité nominale @ 85 °C
  • Distance d'isolement ‌ 0,4 mm
  • Ligne de fuite ‌ 0,4 mm
  • Résistance d'isolement > 2,11 x 109 Ω
  • Résistance de contact < 10 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,91 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Sn sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 600
  • Pays d'origine Chine
  • GTIN 5713140837751
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer