配套产品
配套产品 新
Tools
1
型号: 15 39 048 0602 000
har-flex Board IDC 48p cable guide
har-flex Board IDC 48p cable guide

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 048 0602 000
har-flex Board IDC 48p cable guide
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Board IDC
  • Tipo di accessorio Guida cavo
Versione
  • Numero di poli 48
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato cavi) 0,635 mm
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Colori (accessori) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • GTIN 5713140837492
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较