配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 15 39 050 0602 000
har-flex Board IDC 50p cable guide
har-flex Board IDC 50p cable guide

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 39 050 0602 000
har-flex Board IDC 50p cable guide
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Board IDC
  • 액세서리 유형 케이블 가이드
버전
  • 컨택트핀 개수 50
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 0.635 mm
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 색상 (액세서리) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 0.536 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140837447
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • UNSPSC 24.0 39121400