配套产品
配套产品
型号: 15 39 006 0603 000
har-flex Board IDC 6p strain relief
har-flex Board IDC 6p strain relief

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除件
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 006 0603 000
har-flex Board IDC 6p strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría 附件
  • Serie har-flex®
  • Identificación Board IDC
  • Tipo de accesorio 应力消除件
Versión
  • Número de contactos 6
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de extracción > 20 N
Propiedades del material
  • Material (accesorios) 液晶聚合物 (LCP)
  • Color (accesorios) 黑色
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65 不包含
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 600
  • Peso neto 0.12 g
  • País de origen 中国
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140838390
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • UNSPSC 24.0 39121400