配套产品
配套产品
型号: 15 03 040 2001 000
har-flex HD-Card Edge 40p PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 40p PL1 200pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 40
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 03 040 2001 000
har-flex HD-Card Edge 40p PL1 200pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace HD-Card Edge
  • Prvek Konektor
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
  • Počet kontaktů 40
  • Obsah balení 200 ks na cívce
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 0,8 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 0,8 mm
  • Přenosová rychlost ‌ 25 Gbit/s
  • Vzdušná vzdálenost
    ≥0,2 mm Deska
    ≥0,53 mm Konektor
    ≥0,1 mm Dceřiná karta
  • Délka povrchových cest
    ≥0,2 mm Deska
    ≥0,53 mm Konektor
    ≥0,1 mm Dceřiná karta
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 25 N
  • Odpojovací síla ≥ 8 N
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 200
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarita kontaktů ≤ 0,1 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0,755 kg
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140205482
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Odkazy
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较