配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 15 85 416 2601 000
har-flex Hybrid F ang 4+16 SMT PL1 400pc
har-flex Hybrid F ang 4+16 SMT PL1 400pc

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌22.5 A
插针: 20
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 85 416 2601 000
har-flex Hybrid F ang 4+16 SMT PL1 400pc
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 ハイブリッド
  • エレメント メスコネクタ
  • コンタクトの説明 アングル型
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (SMT)
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    拡張カード
  • コンタクト数 20
  • シグナルコンタクト数 16
  • パワーコンタクト数 4
  • 梱包内容 400ピースリール
技術的特性
  • コンタクトピッチ(結線側)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 22.5 A
  • 定格電圧
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • 定格電圧 IEC 60664-1に準拠
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 2
  • 空間距離
    ≥0.4 mm シグナルコンタクト
    ≥1.74 mm パワーコンタクト
    ≥1.11 mm シグナル - パワーコンタクト
  • 沿面絶縁距離
    ≥0.4 mm PCB:シグナルコンタクト
    ≥1.74 mm PCB:パワーコンタクト
    ≥1.11 mm PCB:シグナル - パワーコンタクト
    ≥0.4 mm コネクタ:シグナルコンタクト
    ≥1.89 mm コネクタ:パワーコンタクト
    ≥2.09 mm コネクタ:シグナル - パワーコンタクト
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 25 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • パフォーマンスレベル 1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    0.5 kV 信号
    1.39 kV シグナル / パワー
    1.39 kV パワー / パワー
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • コンタクトのコプラナリティ ‌ 0.12 mm
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,723 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140205215
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较